Industrie automobile
Solutions de connecteurs

En tant que fabricant mondial de connecteurs automobiles, nous nous concentrons sur la mise en œuvre de solutions sur mesure, conformes aux normes de qualité et environnementales les plus strictes, conformément aux normes IATF 16949:2016 (industrie automobile) et ISO 14001:2015 (environnement). Fort de plus de 60 ans d'expérience dans le domaine des connecteurs et de ses sites de production et d'ingénierie répartis dans le monde entier, KYOCERA AVX ne se contente pas de fournir des connecteurs standard prêts à l'emploi pour l'industrie automobile. Pour une communication efficace au sein des systèmes électriques complexes des véhicules, nous sommes confrontés à l'importance croissante des connecteurs personnalisés. Notre gamme s'étend des simples boîtiers d'airbag pour les fonctions de contrôle moteur aux solutions mécatroniques complexes pour les véhicules électriques ou la conduite autonome.

PRODUITS

AUTOMOBILE PERSONNALISÉE

Avec sa branche automobile personnalisée, KYOCERA AVX fournit depuis des décennies des solutions allant du développement de produits jusqu'à la production de masse en plusieurs millions de pièces, tout est personnalisé de la cellule de production jusqu'à l'emballage.

Côté fabrication, KYOCERA AVX propose une intégration verticale complète, avec ses propres procédés d'estampage et de placage au contact, de moulage, d'assemblage et de couture. Grâce à ces capacités internes, KYOCERA AVX couvre l'ensemble du processus, de la conception de l'automatisation à la mise en place de cellules de production complètes.

Notre clientèle automobile est constituée d'OEM et de TIER1 du monde entier à qui nous proposons également des services d'ingénierie tels que la R&D pour les outils d'emboutissage et de moulage, des simulations telles que l'analyse du flux de moules, le prototypage et la conception de produits/processus.

Avec le développement de ses outils d'emboutissage, KYOCERA AVX amorce l'intégration verticale de son processus de fabrication. Plusieurs sites répartis dans le monde entier garantissent la production de contacts estampés répondant aux exigences les plus élevées en termes de quantité et de qualité. KYOCERA AVX exploite ensuite plusieurs lignes de galvanoplastie offrant toutes les options de galvanoplastie adaptées à l'industrie automobile, avec une qualité optimale. Tout comme les connecteurs personnalisés KYOCERA AVX, la production est réalisée grâce à des processus semi-automatisés ou entièrement automatisés. Toutes les étapes du processus sont regroupées dans une cellule de production : alimentation individuelle des contacts, moulage/surmoulage, assemblage de composants supplémentaires (bagues, condensateurs, joints, etc.), étiquetage, systèmes de test et conditionnement final dans des plateaux/boîtes personnalisés. Spécialement pour les connecteurs à nombre de broches élevé, KYOCERA AVX exploite plusieurs machines de piqûre hautes performances, équipées pour différentes tâches, comme le pliage et le traitement de contacts multiples en un seul cycle.

De plus, KYOCERA AVX propose de nombreux procédés de support, ainsi qu'une vaste gamme de produits sur mesure. Pour l'étanchéité des boîtiers, différentes solutions sont proposées, du simple assemblage manuel d'un joint au moulage bi-composant entièrement automatique. Concernant le soudage, différents procédés, comme le soudage laser, par résistance ou par ultrasons, sont proposés. Les membranes d'aération/d'équilibrage de pression peuvent être collées, cousues ou soudées par ultrasons.

PROCÉDÉS ET TECHNOLOGIES – PRESSFIT ET IDC

Dans les technologies Pressfit et IDC sans soudure, le mécanisme d'assemblage est le soudage à froid. Depuis près d'un siècle, ce procédé est la méthode de contact de référence pour des connexions de haute qualité et hautement fiables. Avec Varipin, KYOCERA AVX propose la technologie de contact à broches Pressfit, qui assure une connexion robuste entre un circuit imprimé (PCB) et une broche.

ajustement serré

La connexion par pression est une technologie de connexion entre un circuit imprimé et une broche. Ce procédé sans soudure assure une connexion étanche au gaz de la broche du connecteur dans le trou métallisé du circuit imprimé.

    Les principaux avantages de la technologie Press-Fit sont les suivants :
  • Processus en une seule étape
  • 100 % sans plomb possible
  • Aucune retouche nécessaire (pas de ponts de soudure ni de billes de soudure)
  • Aucune charge thermique supplémentaire de la carte
  • Aucun résidu restant du processus de flux
  • Contact électrique stable et hautement fiable (connexion par soudage à froid)

La technologie de contact éprouvée de KYOCERA AVX, avec terminaison PCB à broches conformes ou à pression, a été développée et brevetée dans les années 1970.

La broche pressfit flexible KYOCERA AVX Varipin® est utilisée dans les produits automobiles depuis plus de 25 ans. Notre vaste gamme de broches homologuées pour l'automobile offre une flexibilité de conception en fonction de la taille du trou, de l'épaisseur du circuit imprimé, des plages de températures de fonctionnement, des capacités de transport de courant, etc.

  • Géométrie spéciale du chas de l'aiguille
  • Diverses matières premières et placages
  • Jusqu'à 150 ° C
  • épaisseur de bande de 0.4 à 1.2 mm

IDC (connexion par déplacement d'isolant)

La technologie IDC est un principe couramment utilisé sans soudure pour connecter un fil (ou le conducteur d'un composant électronique tel qu'un condensateur). Le principe de la soudure à froid est simple : sous vide, deux pièces métalliques similaires se raccordent simplement lorsqu'elles sont placées à proximité. En supposant une surface propre, exempte d'oxydation ou de corrosion, les deux pièces métalliques perdent toute limite définissant le point de départ et d'arrivée de l'une. Pour obtenir ce même phénomène à l'air libre, le gaz entre les deux pièces métalliques doit être expulsé. Dans une connexion IDC, une fente en forme de coin est forcée à travers le fil afin de guider le fil métallique dans la fente. La forme du coin exerce une force élastique sur le faisceau de fils pour créer la soudure à froid.

Les connecteurs IDC exploitent cette technologie dans une multitude d'applications automobiles et autres secteurs du transport. Grâce à leur simplicité de fabrication et à leur faible coût, les connecteurs IDC occupent une place centrale, notamment face à l'évolution des besoins en énergie et en données à haut débit des véhicules modernes. KYOCERA AVX, leader dans ce domaine depuis plus de trente ans, est bien placé pour proposer des solutions de connecteurs automobiles pérennes.

Connecteurs à nombre élevé de broches

Depuis les débuts de l'injection par collecteur et des systèmes de gestion moteur numériques, le nombre de broches des calculateurs n'a cessé de croître, stimulé par l'introduction de nouvelles fonctions, contrôleurs et capteurs pour répondre aux réglementations sur les émissions des véhicules et réduire la consommation de carburant. L'espace limité dans les compartiments moteurs a engendré de nouveaux défis de conception et de fabrication pour répondre aux exigences du marché automobile en matière de densité de broches (plus de 200), de dimensions réduites, de positionnement précis et de fiabilité.

Les connecteurs à nombre élevé de broches sont désormais utilisés sur une large gamme d'unités de contrôle telles que les fonctions de sécurité (Airbag, ABS/ESP…)

    Suivant la conception du client, KYOCERA AVX peut offrir :
  • Solutions de fabrication de pointe telles que le surmoulage semi-automatique ou entièrement automatique et les processus de couture à grande vitesse
  • Borne traversante (PTH) ou terminaison à pression pour tout contact standard automobile d'une épaisseur de bande de 0.4 à 1.2 mm
  • Option de placage multiple pour les zones d'interface et de PCB

Applications automobiles :
Unités de commande du moteur (ECU)
Unités de contrôle des airbags (ACU)

Logements intégrés et complexes

Depuis les débuts de l'injection par collecteur et des systèmes de gestion moteur numériques, le nombre de broches des calculateurs n'a cessé de croître, stimulé par l'introduction de nouvelles fonctions, contrôleurs et capteurs pour répondre aux réglementations sur les émissions des véhicules et réduire la consommation de carburant. L'espace limité dans les compartiments moteurs a engendré de nouveaux défis de conception et de fabrication pour répondre aux exigences du marché automobile en matière de densité de broches (plus de 200), de dimensions réduites, de positionnement précis et de fiabilité.

    Caractéristiques et avantages des produits KYOCERA AVX :

  • Plusieurs options d'estampage et de placage
  • Joints moulés (moulage à 2 composants)
  • Intégration de composants électriques
  • Diverses technologies d'empotage
  • Insertion de membranes d'aération

    Applications automobiles :

  • Boîtier de capteur ADAS
  • Unité de commande d'airbag (ACU)
  • Électronique de confort
  • Unités de contrôle du système de freinage
  • Boîte de vitesses

Boîtiers de capteurs

Tous les véhicules modernes sont équipés d'une grande variété de capteurs, couvrant tous types d'applications (systèmes de gestion moteur, groupe motopropulseur, sécurité, électronique de confort…), avec pour objectif commun d'améliorer l'efficacité, la sécurité et l'expérience de conduite. La conduite autonome entraîne une utilisation encore plus intensive de ces composants.

Afin de répondre aux demandes du marché, KYOCERA AVX a étendu sa capacité de production et la flexibilité de ses processus de surmoulage pour faire face à des volumes plus élevés et à de multiples variantes.

    Caractéristiques et avantages des produits KYOCERA AVX :

  • Sur moulage
  • Option de placage multiple (interface et PCB)
  • Lignes d'assemblage flexibles
  • Technologie Pressfit

    Applications automobiles :

  • Contrôle des distances
  • Capteur d'airbag
  • Capteur de NOx et de système d'échappement

Composants mécatroniques

La mécatronique intègre les fonctionnalités de connexion et les composants électromécaniques dans un sous-ensemble de niveau supérieur. Aujourd'hui, la plupart des équipements mécaniques automobiles conventionnels ont évolué vers des systèmes mécatroniques à forte composante électronique et à forte consommation d'énergie. Les nouveaux systèmes d'électromobilité ont accentué ces exigences et accru la complexité des systèmes de connexion.

    Caractéristiques et avantages des produits KYOCERA AVX :

  • Plusieurs options d'estampage et de placage
  • Solutions d'étanchéité multiples
  • Transformation des plastiques à haute performance
  • Systèmes de connexion d'alimentation pour interface de faisceau
  • Technologie de terminaison multiple pour PCB
  • Technologie de connexion pour jeux de barres

    Applications automobiles :

  • Contrôle de puissance hybride HEV
  • Distribution d'énergie
  • Convertisseurs ACDC et DCDC
  • Direction assistée électrique (EPS)

RESSOURCES

DÉPLIANTS ET BROCHURES

CATALOGUES

OUTILS